MJH

MANIGLIAMJH

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA
  • MJH

La maniglia può essere installata sia davanti che dietro. Il tappo nasconde le teste delle viti per un aspetto ordinato (opzione). Tre colori disponibili.
L'interno arrotondato permette una facile presa.
I tappi sono fissati saldamente per evitarne la caduta.
Si può personalizzare il colore dei tappi a partire da 3.000 pezzi.
Il modello MJH-150 è conforme allo standard SEMI (SEMI S8-0308).

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MJH-93 100-026-534
MJH-120 100-026-535
MJH-150 100-026-536
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore P L1 L2 D S H1 H2 W1 W2 Portata N Portata kgf Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Certificazione Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Peso (grammi)

MJH-93

100-026-534

Nylon Rinforzato

Nero

93

116.5

68.5

6.5

10.2

42

33.5

25

19.2

450

46

Maniglia a Montaggio Anteriore
Maniglia a Montaggio Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro per Vite Femmina

SEMI

Maniglia

Montaggio Posteriore
Montaggio Anteriore

Legno

Nero

4510932161480

41

MJH-120

100-026-535

Nylon Rinforzato

Nero

120

143

96

8.5

13.2

47

38.5

26.5

19

450

46

Maniglia a Montaggio Anteriore
Maniglia a Montaggio Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro per Vite Femmina

SEMI

Maniglia

Montaggio Posteriore
Montaggio Anteriore

Legno

Nero

4510932161497

48

MJH-150

100-026-536

Nylon Rinforzato

Nero

150

173

126

8.5

13.2

52

43.5

28

18.8

450

46

Maniglia a Montaggio Anteriore
Maniglia a Montaggio Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro per Vite Femmina

SEMI

Maniglia

Montaggio Posteriore
Montaggio Anteriore

Legno

Nero

4510932161503

58

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MJHC-BL 100-026-537
MJHC-GR 100-026-538
MJHC-YE 100-026-539
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio EAN Peso (grammi)

MJHC-BL

100-026-537

Nylon Rinforzato

Nero

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

4510932161510

1.4

MJHC-GR

100-026-538

Nylon Rinforzato

Grigio

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

4510932161527

1.4

MJHC-YE

100-026-539

Nylon Rinforzato

Giallo

Montaggio a Vite Anteriore

Si

Forma a U

Dritto

Foro Rotondo

4510932161534

1.4

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MJH-93
MJH-120
MJH-150
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MJH-93 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-534

MJH-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-535

MJH-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-536

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
MJHC-BL
MJHC-GR
MJHC-YE
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MJHC-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-537

MJHC-GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-538

MJHC-YE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-026-539