MKP

PIEDINO LIVELLATOREMKP

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MKP

Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
Con funzione girevole per distribuire uniformemente il carico, per un'eccellente durata.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKP-32M10 200-141-503
MKP-32N3 200-140-090
MKP-40M10 200-140-094
MKP-40N3 200-140-091
MKP-50M10 200-140-095
MKP-50N3 200-140-092
MKP-60M12 200-141-100
MKP-70M14 200-141-101
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D1 D2 H h S Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKP-32M10

200-141-503

M10

32

27

36

11

21

1568

160

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001564

80

480

44

MKP-32N3

200-140-090

W3/8

32

27

36

11

21

1568

160

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001571

80

480

44

MKP-40M10

200-140-094

M10

40

34

37

11.4

21

1568

160

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001588

50

300

65

MKP-40N3

200-140-091

W3/8

40

34

37

11.4

21

1568

160

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001595

50

300

65

MKP-50M10

200-140-095

M10

50

44

37.5

11.5

21

1176

120

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001601

20

120

90

MKP-50N3

200-140-092

W3/8

50

44

37.5

11.5

21

1176

120

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001618

20

120

90

MKP-60M12

200-141-100

M12

60

54

51.5

11.5

35

1568

160

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001625

15

120

155

MKP-70M14

200-141-101

M14

70

64

51.5

11.5

35

1568

160

Acciaio

Acciaio

Metallo

4510932001632

15

120

195

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKP-32M10
MKP-32N3
MKP-40M10
MKP-40N3
MKP-50M10
MKP-50N3
MKP-60M12
MKP-70M14
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKP-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-503

MKP-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-090

MKP-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-094

MKP-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-091

MKP-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-095

MKP-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-092

MKP-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-100

MKP-70M14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-101