MKPS

PIEDINO LIVELLATORE IN ACCIAIO INOXMKPS

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE IN ACCIAIO INOX
  • Funzione Girevole
  • MKPS

Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
Con funzione girevole per distribuire uniformemente il carico, per un'eccellente durata.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKPS-32M10 200-141-320
MKPS-32N3 200-141-321
MKPS-40M10 200-141-322
MKPS-40N3 200-141-323
MKPS-50M10 200-141-324
MKPS-50N3 200-141-325
MKPS-60M12 200-141-326
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D1 D2 H h S Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKPS-32M10

200-141-320

M10

32

27

36

11

21

1960

200

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001724

60

480

50

MKPS-32N3

200-141-321

W3/8

32

27

36

11

21

1960

200

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001731

60

480

50

MKPS-40M10

200-141-322

M10

40

34

37

11.4

21

3136

320

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001748

40

320

70

MKPS-40N3

200-141-323

W3/8

40

34

37

11.4

21

3136

320

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001755

40

320

70

MKPS-50M10

200-141-324

M10

50

44

37.5

11.5

21

3528

360

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001762

30

240

95

MKPS-50N3

200-141-325

W3/8

50

44

37.5

11.5

21

3528

360

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001779

30

240

95

MKPS-60M12

200-141-326

M12

60

54

51.5

11.5

35

3920

400

Acciaio Inox

Acciaio Inox (SUS304)

Metallo

4510932001786

15

120

140

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKPS-32M10
MKPS-32N3
MKPS-40M10
MKPS-40N3
MKPS-50M10
MKPS-50N3
MKPS-60M12
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKPS-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-320

MKPS-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-321

MKPS-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-322

MKPS-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-323

MKPS-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-324

MKPS-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-325

MKPS-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-326