MKR

PIEDINO LIVELLATOREMKR

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MKR

Scivolo di livellamento con base in plastica per evitare di graffiare il pavimento.
Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
Con funzione girevole per distribuire uniformemente il carico, per un'eccellente durata.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKR-32M10 200-141-513
MKR-32N3 200-140-096
MKR-40M10 200-141-514
MKR-40N3 200-140-097
MKR-50M10 200-141-515
MKR-50N3 200-140-098
MKR-60M12 200-141-103
MKR-70M14 200-141-102
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D1 D2 H h S Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo Base EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKR-32M10

200-141-513

M10

32

27

36

11

21

392

40

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932001649

80

480

41

MKR-32N3

200-140-096

W3/8

32

27

36

11

21

392

40

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932001656

80

480

41

MKR-40M10

200-141-514

M10

40

34

37

11.4

21

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932001663

50

300

60

MKR-40N3

200-140-097

W3/8

40

34

37

11.4

21

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932001670

50

300

60

MKR-50M10

200-141-515

M10

50

44

37.5

11.5

21

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932001687

20

120

87

MKR-50N3

200-140-098

W3/8

50

44

37.5

11.5

21

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932001694

20

120

87

MKR-60M12

200-141-103

M12

60

54

51.5

11.5

35

784

80

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Gomma Nitrilica (NBR)

4510932001700

15

120

150

MKR-70M14

200-141-102

M14

70

64

51.5

11.5

35

784

80

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Gomma Nitrilica (NBR)

4510932001717

15

120

215

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKR-32M10
MKR-32N3
MKR-40M10
MKR-40N3
MKR-50M10
MKR-50N3
MKR-60M12
MKR-70M14
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKR-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-513

MKR-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-096

MKR-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-514

MKR-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-097

MKR-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-515

MKR-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-098

MKR-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-103

MKR-70M14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-102