MKR-N

PIEDINO LIVELLATOREMKR-N

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MKR-N

Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
Con funzione girevole per distribuire uniformemente il carico, per un'eccellente durata.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.
Scivolo di livellamento con base in plastica per evitare di graffiare il pavimento.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKR-N32M10 200-141-300
MKR-N32N3 200-141-301
MKR-N40M10 200-141-302
MKR-N40N3 200-141-303
MKR-N50M10 200-141-304
MKR-N50M10H60 200-140-100
MKR-N50N3 200-141-305
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D1 D2 H h S Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKR-N32M10

200-141-300

M10

33

27

36

14

22

588

60

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932840378

80

480

35

MKR-N32N3

200-141-301

W3/8

33

27

36

14

22

588

60

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932840200

80

480

35

MKR-N40M10

200-141-302

M10

41

34

37

15

22

686

70

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932840385

50

300

45

MKR-N40N3

200-141-303

W3/8

41

34

37

15

22

686

70

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932840217

50

300

40

MKR-N50M10

200-141-304

M10

51

44

37.5

15.5

22

784

80

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932840392

20

120

60

MKR-N50M10H60

200-140-100

M10

51

44

60

15.5

44.5

784

80

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932032926

20

120

60

MKR-N50N3

200-141-305

W3/8

51

44

37.5

15.5

22

784

80

Acciaio

Poliammide (PA)

Elastomero (TPE)

4510932840224

20

120

55

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKR-N32M10
MKR-N32N3
MKR-N40M10
MKR-N40N3
MKR-N50M10
MKR-N50M10H60
MKR-N50N3
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKR-N32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-300

MKR-N32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-301

MKR-N40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-302

MKR-N40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-303

MKR-N50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-304

MKR-N50M10H60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-100

MKR-N50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-305
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
  • LEVELING GLIDE MKR-N