MKR-N32DG32

PIEDINO LIVELLATOREMKR-N32DG32

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MKR-N32DG32

Ruota di circa 10° per compensare i pavimenti irregolari.
Con funzione girevole per distribuire uniformemente il carico, per un'eccellente durata.
Base con perimetro esterno zigrinato per una facile installazione.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permettono una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.
Scivolo di livellamento con base in plastica per evitare di graffiare il pavimento.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKR-N32DG32 200-149-228
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Diametro Vite M Lunghezza Vite L1 Altezza Corpo H Diametro del Fondo D Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MKR-N32DG32

200-149-228

Grigio Scuro

454

46

Acciaio

Poliammide (PA)

M8

30

47

33

Elastomero (TPE)

4510932001953

50

300

31

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKR-N32DG32
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKR-N32DG32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-228