MKRL

PIEDINO LIVELLATOREMKRL

13 / 13 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MKRL

Finitura cromata nera.
Ruota di circa 6° per compensare i pavimenti irregolari.
Con funzione girevole per distribuire uniformemente il carico per una durata eccellente.
La doppia struttura del coperchio/bullone e della base permette una facile regolazione dell'altezza senza sollevare la gamba.
Incasso per chiave esagonale sul fondo per una facile installazione.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MKRL-32-10-80B6 200-141-159
MKRL-32-12-66B6 200-147-014
MKRL-32-12-80B6 200-141-120
MKRL-40-10-80B6 200-141-160
MKRL-40-12-32B6 200-141-115
MKRL-40-12-43B6 200-141-110
MKRL-40-12-55B6 200-141-124
MKRL-40-12-80B6 200-149-111
MKRL-40-12-120B6 200-141-111
MKRL-50-12-80B6 200-149-112
MKRL-50-12-120B6 200-141-112
MKRL-50-16-78B6 200-149-113
MKRL-70-20-101B6 200-141-113
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA d D1 D2 H h S B C Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo Base EAN Contenitore Cartone

MKRL-32-10-80B6

200-141-159

-

M10

32

27

95.8

10.8

80

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033336

30

300

MKRL-32-12-66B6

200-147-014

-

M12

32

27

81.8

10.8

66

17

4

735

75

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033343

30

300

MKRL-32-12-80B6

200-141-120

-

M12

32

27

95.8

10.8

80

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033350

30

300

MKRL-40-10-80B6

200-141-160

-

M10

40

34

96.2

11.2

80

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033367

25

250

MKRL-40-12-32B6

200-141-115

-

M12

40

34

48.2

11.2

32

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033374

30

300

MKRL-40-12-43B6

200-141-110

-

M12

40

34

59.2

11.2

43

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033381

25

250

MKRL-40-12-55B6

200-141-124

-

M12

40

34

71.2

11.2

55

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033398

25

250

MKRL-40-12-80B6

200-149-111

-

M12

40

34

96.2

11.2

80

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033404

25

250

MKRL-40-12-120B6

200-141-111

M12

40

34

136.2

11.2

120

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033411

15

150

MKRL-50-12-80B6

200-149-112

-

M12

50

44

96.8

11.8

80

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033435

20

200

MKRL-50-12-120B6

200-141-112

M12

50

44

136.8

11.8

120

17

4

588

60

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033442

10

100

MKRL-50-16-78B6

200-149-113

-

M16

50

44

100.3

11.8

78.5

24

4

784

80

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Elastomero (TPE)

4510932033459

15

120

MKRL-70-20-101B6

200-141-113

-

M20

70

64

124.5

11.5

101

30

4

784

80

Acciaio

Acciaio

Elastomero (TPE)

Gomma Nitrilica (NBR)

4510932033466

8

64

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MKRL-32-10-80B6
MKRL-32-12-66B6
MKRL-32-12-80B6
MKRL-40-10-80B6
MKRL-40-12-32B6
MKRL-40-12-43B6
MKRL-40-12-55B6
MKRL-40-12-80B6
MKRL-40-12-120B6
MKRL-50-12-80B6
MKRL-50-12-120B6
MKRL-50-16-78B6
MKRL-70-20-101B6
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MKRL-32-10-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-159

MKRL-32-12-66B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-014

MKRL-32-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-120

MKRL-40-10-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-160

MKRL-40-12-32B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-115

MKRL-40-12-43B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-110

MKRL-40-12-55B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-124

MKRL-40-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-111

MKRL-40-12-120B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-111

MKRL-50-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-112

MKRL-50-12-120B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-112

MKRL-50-16-78B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-113

MKRL-70-20-101B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-113