MLG20-P55-40

PIASTRA DI MONTAGGIOMLG20-P55-40

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • PIASTRA DI MONTAGGIO
  • Serie MLG
  • MLG20-P55-40
●The mounting plate has ⌀4.5 holes and 4.5×5 oval holes.
●Screws for mounting the guide block are supplied (screw M2.6; max. length: sheet thickness + 4 mm).
Accessori
●#0-1 pan head screw M2.6 × 4
Vite consigliata
●Screw M4

Disegni / Illustrazioni

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo [MOUNTING PLATE]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MLG20-P55-40 190-045-766
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Material Suitable Guide Rail Height H Width W Main Material Guide Rail Type Vertical Static Load Rating N Horizontal Static Load Rating kgf Vertical Static Load Rating kgf Horizontal Static Load Rating N Carriage Length L Rail Length (L) EAN Contenitore Peso (grammi)

MLG20-P55-40

190-045-766

Stainless Steel (SUS304)

MLG20

20.2

10.5

Stainless Steel

Roller Type

40

4.0

40

4.0

43

200 to 400

4510932189149

200

26

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [MOUNTING PLATE]

Nome articolo
MLG20-P55-40
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MLG20-P55-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-766

Catalogo

Nota

●This product cannot be mounted to a short guide block.