MANIGLIA PER MACCHINARIOMMH
6 / 6 risultati totali
- MANIGLIA PER MACCHINARIO
- MMH
-
Serie TB Handle

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer
- La sezione trasversale è più spessa della MSH, rendendo così questa maniglia adatta all'uso in grandi macchine utensili.
Ideale per porte scorrevoli incassate. La maniglia è progettata per essere più alta delle maniglie comuni, per impedire alle mani di colpire accidentalmente il telaio della porta durante lo scorrimento.
Il lato posteriore della maniglia è grande e arrotondato, per impedire di farsi male alle mani anche quando la si afferra con forza.
Design armonioso. La maniglia ha una linea centrale che la aiuta ad armonizzarsi con le macchine utensili con bordi smussati.
Video
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
MMH-350SL | 100-043-781 |
![]() |
![]() |
MMH-350BL | 100-043-782 |
![]() |
![]() |
MMH-550SL | 100-043-783 |
![]() |
![]() |
MMH-550BL | 100-043-784 |
![]() |
![]() |
MMH-750SL | 100-043-785 |
![]() |
![]() |
MMH-750BL | 100-043-786 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
MMH-350SL |
MMH-350BL |
MMH-550SL |
MMH-550BL |
MMH-750SL |
MMH-750BL |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMH-350SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-043-781 |
MMH-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-043-782 |
MMH-550SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-043-783 |
MMH-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-043-784 |
MMH-750SL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-043-785 |
MMH-750BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-043-786 |