MN

PIEDINO LIVELLATOREMN

10 / 10 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • MN

Ruota di circa 8° per compensare i pavimenti irregolari.
Scivolo di livellamento con base in plastica per evitare di graffiare il pavimento.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MN-25M8 200-140-401
MN-25N2.5 200-140-400
MN-32M10 200-140-403
MN32N3 200-140-402
MN-36M10 200-140-405
MN-36N3 200-140-404
MN-40M10 200-140-407
MN-40N3 200-140-406
MN-50M12 200-140-409
MN-50N4 200-140-408
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D H h1 h2 S Portata N Portata kgf Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MN-25M8

200-140-401

M8

25

40

13

9

27

1176

120

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840330

100

600

26

MN-25N2.5

200-140-400

W5/16

25

40

13

9

27

1176

120

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840163

100

600

26

MN-32M10

200-140-403

M10

32

40

13

9

27

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840347

80

480

34

MN32N3

200-140-402

W3/8

32

40

13

9

27

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840170

80

480

34

MN-36M10

200-140-405

M10

36

40

13

9

27

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840354

60

360

39

MN-36N3

200-140-404

W3/8

36

40

13

9

27

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840187

60

360

39

MN-40M10

200-140-407

M10

40

40

13

9

27

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840361

50

300

42

MN-40N3

200-140-406

W3/8

40

40

13

9

27

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932840194

50

300

42

MN-50M12

200-140-409

M12

50

50

16

11

34

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932032872

20

120

77

MN-50N4

200-140-408

W1/2

50

50

16

11

34

1568

160

Acciaio

Acciaio Inox (SUS304)

Altri Tipi di Plastica

4510932001878

20

120

77

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MN-25M8
MN-25N2.5
MN-32M10
MN32N3
MN-36M10
MN-36N3
MN-40M10
MN-40N3
MN-50M12
MN-50N4
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MN-25M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-401

MN-25N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-400

MN-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-403

MN32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-402

MN-36M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-405

MN-36N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-404

MN-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-407

MN-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-406

MN-50M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-409

MN-50N4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-408