MICRO CERNIERA A SCATTOMPH-22G
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Cerniera a scatto ultra compatta adatta per telefoni cellulari a conchiglia, PDA e altri dispositivi pieghevoli.
Progettata per un'apertura di 160°, con fermo a scatto in posizione aperta e chiusa.
Facile da inserire per un montaggio rapido. - Applicazione
- — Telefoni cellulari, PDA, telecomandi, dispositivi di gioco, ecc.
In Uso
Immagini
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Per telefoni cellulari a conchiglia, con peso fino a 55g quando si utilizzano due cerniere.
●Il confine tra il lato mobile e il lato fisso dell'involucro deve essere posizionato vicino al centro della cerniera.
●Per ulteriori dettagli sulle dimensioni di montaggio, contattare i rappresentanti locali.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.