MICRO CERNIERA A SCATTOMPH-30
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Cerniera a scatto ultra compatta adatta per telefoni cellulari a conchiglia, PDA e altri dispositivi pieghevoli.
Con una forza per singola cerniera uguale a quella di due cerniere convenzionali, potrai progettare vari contenitori in quanto non c'è bisogno di spazio per la cerniera sull'altro lato.
Progettata per un'apertura di 160°, con fermo a scatto in posizione aperta e chiusa.
Facile da inserire per un montaggio rapido. - Applicazione
- — Telefoni cellulari, PDA, telecomandi, dispositivi di gioco, ecc.
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Per telefoni cellulari a conchiglia, con peso fino a 55 g quando si utilizza una cerniera.
●Il confine tra il lato mobile e il lato fisso dell'involucro deve essere posizionato vicino al centro della cerniera.
●Per ulteriori dettagli, si prega di contattare i rappresentanti locali.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.