MPH-30-5TN

MICRO CERNIERA A SCATTOMPH-30-5TN

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • MICRO CERNIERA A SCATTO
  • Coppia Elevata
  • MPH-30-5TN

Stock limitato
  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Cerniera a scatto ultra compatta adatta per telefoni cellulari a conchiglia, PDA e altri dispositivi pieghevoli.
Con la coppia di una singola cerniera uguale a quella di due cerniere convenzionali, è possibile progettare vari involucri in quanto non c'è bisogno di spazio per la cerniera dall'altro lato.
Piccolo diametro di ⌀5 per risparmiare spazio e ridimensionare l'involucro.
Progettata per un'apertura di 160°, con fermo a scatto in posizione aperta e chiusa.
Applicazione
— Telefoni cellulari, PDA, telecomandi, dispositivi di gioco, ecc.

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MPH-30-5TN 170-097-888
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Angolo di Apertura Materiale Principale Finitura EAN Peso (grammi)

MPH-30-5TN

170-097-888

160°

Acciaio

Nichel

4510932073554

0.86

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MPH-30-5TN
Nome articolo 2D 3D RoHA Codice articolo
MPH-30-5TN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-097-888

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Per telefoni cellulari a conchiglia, con peso fino a 55 g quando si utilizza una cerniera.

●Il confine tra il lato mobile e il lato fisso dell'involucro deve essere posizionato vicino al centro della cerniera.

●Per ulteriori dettagli, si prega di contattare i rappresentanti locali.