MRS15_2
Filtro articoli
Does not need grease.
Very compact.
Easy to use solution for projects with lower precision requirements.
MR is made from a special polyethylene resin with extremely smooth properties, eliminating need for grease or oil.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
Use with MRS15 mini guide rail.
See P.596 for load rating.
Specifica
Temperature: 0°C-40°C

Tavola specifiche

Corpo [Guide Block MR-15CS]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MR-15CS 190-027-335
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Binario Guida Adatto Materiale Principale Carico Statico Nominale Verticale N Carico Statico Nominale Verticale kgf Carico Statico Orizzontale N Carico Statico Orizzontale kgf Lunghezza Carrello Larghezza Carrello F Modello con Binario Guida Prodotti Correlati EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MR-15CS

190-027-335

MRS15

Polietilene (UL94HB)

30

3.0

100

10.2

20

7

Modello Senza Sfera

BINARIO GUIDA

4510932161848

150

3000

1

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [Guide Block MR-15CS]

Nome articolo
MR-15CS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MR-15CS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-335