MRS20_2
Filtro articoli
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-20CNB is designed only for use with the MRS20 Mini Guide Rail.

Tavola specifiche

Corpo [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MR-20CNB 190-037-638
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Binario Guida Adatto Altezza H Larghezza W Materiale Principale Modello con Binario Guida Carico Statico Nominale Verticale N Carico Statico Nominale Verticale kgf Carico Statico Orizzontale N Carico Statico Orizzontale kgf Funzionalità Extra Prodotti Correlati EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MR-20CNB

190-037-638

MRS20

17.6

50

Polietilene Speciale

Modello Senza Sfera

175

17.8

300

30.6

Regolazione Precarico

BINARIO GUIDA

4510932177108

50

1000

5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]

Nome articolo
MR-20CNB
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MR-20CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-638

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.