MTH

MANIGLIA IN TUBO DI ALLUMINIOMTH

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA IN TUBO DI ALLUMINIO
  • MTH

La posizione della staffa (MTH-T) è più alta rispetto alle maniglie comuni, adatta a porte scorrevoli incassate di macchine utensili.
Il modello MTH-L ha la stessa altezza delle maniglie comuni per un totale coordinamento con la maniglia della macchina utensile.
Tubo e staffa sono collegati con viti, per impedire l'allentamento del tubo e l'inattività.
La forma ellittica del tubo consente una facile presa e scorrimento.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MTH-L300 100-032-610
MTH-L450 100-032-611
MTH-L600 100-032-612
MTH-T300 100-032-613
MTH-T450 100-032-614
MTH-T600 100-032-615
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L1 L2 L3 P H1 H2 H3 Portata N Portata kgf Materiale Principale Finitura Principale Spessore Impugnatura D Tipo Corpo Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore Principale Colore EAN Contenitore Peso (grammi)

MTH-L300

100-032-610

360

352

320

300

74

56.5

43

500

51

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

27

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

Argento/Grigio
Nero

4510932174978

1

360

MTH-L450

100-032-611

510

502

470

450

74

56.5

43

500

51

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

27

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

Argento/Grigio
Nero

4510932174985

1

445

MTH-L600

100-032-612

660

652

620

600

74

56.5

43

500

51

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

27

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

Argento/Grigio
Nero

4510932174992

1

530

MTH-T300

100-032-613

360

352

320

300

104

86.5

73

500

51

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

27

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

Argento/Grigio
Nero

4510932175005

1

430

MTH-T450

100-032-614

510

502

470

450

104

86.5

73

500

51

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

27

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

Argento/Grigio
Nero

4510932175012

1

515

MTH-T600

100-032-615

660

652

620

600

104

86.5

73

500

51

Lega di Alluminio

Anodizzato Argento

27

Montaggio a Vite Posteriore

Forma a U

Assemblaggio

Foro Rotondo

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Nero

Argento/Grigio
Nero

4510932175029

1

600

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MTH-L300
MTH-L450
MTH-L600
MTH-T300
MTH-T450
MTH-T600
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MTH-L300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-610

MTH-L450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-611

MTH-L600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-612

MTH-T300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-613

MTH-T450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-614

MTH-T600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-032-615