MUDR-100GP

ROTELLA A DOPPIA RUOTAMUDR-100GP

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA A DOPPIA RUOTA
  • Modello Piastra/Non Girevole
  • MUDR-100GP
Tipo di rotella MFD non girevole. Da utilizzare in combinazione con MFDB-100GP e MFD-100GP per un movimento stabile. Inoltre, il modello girevole e il modello non girevole possono essere unificati con lo stesso design.
Le ruote sono rivestite in poliuretano, che assorbe le vibrazioni e permette un movimento extra fluido e silenzioso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MUDR-100GP 200-130-366
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N Portata kgf/pz Numero di Ruote Materiale Principale Materiale Ruota Colore Corpo Diametro Ruota D Altezza di Montaggio H Lunghezza Piastra L Larghezza Piastra W Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio Passo del Foro di montaggio L Passo del Foro di montaggio W1 Caratteristiche EAN Contenitore

MUDR-100GP

200-130-366

784

80

Doppio

Poliammide Rinforzato

PA/PUR

Blu Chiaro

100

132.5

90

90

Nessuna

Rigido

Piastra

69.5

69.5

Silenzioso

4510932093163

24

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MUDR-100GP
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MUDR-100GP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-366