NAC

CHIUSURA A PRESSIONENAC

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA A PRESSIONE
  • NAC

Tiene la porta saldamente ed è adatto per porte di grandi dimensioni.
Alta durata.
Può essere usato per porte sovrapposte e da incasso.

Disegni / Illustrazioni

  • [Installation]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
NAC 140-051-013
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza di Spinta N Forza di Spinta kgf Forza di Trazione N Forza di Trazione kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Colore Corpo Tipo Tipo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

NAC

140-051-013

58

5.9

69

7.0

34.5

13

POM

Naturale

Cardine

Montaggio Superficiale

4510932001557

100

1000

4.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
NAC
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
NAC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-013

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●La forza di presa varia. Si prega di controllare con l'articolo reale.

●Il colore del corpo è diverso da quello di riscontro.

●La forza di spinta e la forza di trazione possono variare del ~20-30%. Si prega di verificare con l'articolo reale