NMS

FOGLIO DI GOMMA MAGNETICANMS

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • FOGLIO DI GOMMA MAGNETICA
  • Extra Forte
  • NMS
Facile da tagliare.
Facile da applicare con la colla.
Ultra sottile, ma con grande forza magnetica grazie al magnete al neodimio.
Sono disponibili modelli con minore forza magnetica (KMS).

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
NMS-1-200 140-021-209
NMS-2-200 140-021-210
NMS-3-200 140-021-211
NMS-4-200 140-021-212
NMS-5-200 140-021-213
NMS-6-200 140-021-214
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale W t Forza Magnetica N/cm2 Forza Magnetica kgf/cm2 Lunghezza L Tipo Direzione di Montaggio EAN Contenitore Peso (grammi)

NMS-1-200

140-021-209

Neodimio/ Gomma Nitrile (NBR)

12.7

0.8

3.8

0.39

200

Standard

Gomma

4510932018098

100

10

NMS-2-200

140-021-210

Neodimio/ Gomma Nitrile (NBR)

19.1

0.8

3.8

0.39

200

Standard

Gomma

4510932018104

100

16

NMS-3-200

140-021-211

Neodimio/ Gomma Nitrile (NBR)

25.4

0.8

3.8

0.39

200

Standard

Gomma

4510932018111

100

21

NMS-4-200

140-021-212

Neodimio/ Gomma Nitrile (NBR)

12.7

1.5

5.4

0.55

200

Standard

Gomma

4510932018128

100

19

NMS-5-200

140-021-213

Neodimio/ Gomma Nitrile (NBR)

19.1

1.5

5.4

0.55

200

Standard

Gomma

4510932018135

100

30

NMS-6-200

140-021-214

Neodimio/ Gomma Nitrile (NBR)

25.4

1.5

5.4

0.55

200

Standard

Gomma

4510932018142

100

39

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
NMS-1-200
NMS-2-200
NMS-3-200
NMS-4-200
NMS-5-200
NMS-6-200
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
NMS-1-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-209

NMS-2-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-210

NMS-3-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-211

NMS-4-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-212

NMS-5-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-213

NMS-6-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-021-214

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Non utilizzare all'esterno.

●Non utilizzare a contatto con vapore, acqua calda e acqua. La superficie tagliata può arrugginire.

●Temperatura max.: 80 ºC

●Non utilizzare in caso di installazione verticale di oggetti fragili o pesanti.