SERRATURA A CAMMA DI SICUREZANO990
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Serratura a camme con cilindro a perno che utilizza la forza repulsiva del magnete.
La chiave appositamente progettata con magnete impedisce l'uso di grimaldelli e la duplicazione della chiave.
La chiave può essere rimossa solo quando è bloccata (rotazione di 90° in senso orario), al fine di garantire che l'applicazione sia correttamente bloccata.
È disponibile con o senza protezione contro i fori di trapano.
Max. 40.000 cambi di chiave disponibili.
La serratura senza anello può essere realizzata su ordinazione.
Conforme agli standard della Standard Japan Vending Machine Manufactures Association (JVMA1001).