NS2

MINI CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICANS2

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • MINI CHIUSURA TATTILE NON MAGNETICA
  • Installazione rapida
  • NS2

Il design in miniatura è ideale per applicazioni su piccole porte.
La chiusura una minor probabilità di essere danneggiata anche se la porta viene rimossa forzatamente quando è bloccata.
Corpo con inserimento a scatto.
Non sono necessarie maniglie, basta premere per aprire/chiudere.
Premere leggermente per aprire la porta. Quando si chiude, il braccio cattura anche la contropiastra e tiene ferma la porta quando si preme leggermente.

Disegni / Illustrazioni

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Counter Plate Example]
  • [Cutaway View]

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
NS2 140-059-098
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Colore Spessore del Pannello H L W Corsa Tipo Tipo di Montaggio Tipo di Prodotto EAN Peso (grammi)

NS2

140-059-098

PC

Nero

da 2 a 2

15

12

7.5

4.6

Spingere

Incassato

Chiusura a Scatto

4510932059299

1.1

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
NS2
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
NS2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-059-098

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Contropiastra non inclusa. Preparare la contropiastra, ad esempio dando forma al lato della porta.