PJ

CONNETTORE ANGOLAREPJ

10 / 10 risultati totali

Filtro articoli
  • CONNETTORE ANGOLARE
  • Connettore One-touch/Modello Post-installazione
  • PJ
  • Serie PJ

Utilizzata per installare facilmente telai di alluminio a scanalatura singola tra loro.
Sono disponibili il tipo conduttivo e il tipo standard.
Può essere installata direttamente nella posizione desiderata.
Facile collegamento dei telai di alluminio con una vite.
Il sistema di installazione unico riduce il tempo di lavoro.
Ampiamente applicata su vari telai in alluminio.
Solo 3 parti.
PJ-80HA e PJ-100HA possono essere usate per installare un pannello da 5 mm cambiando la direzione del coperchio del connettore (scegliere il tipo con foro per vite).
Aspetto pulito.

Video

Disegni / Illustrazioni

  • *PJ-80HA and PJ-100HA have screw holes on both sides.

    Refer to for details.
  • [Applicable Frame Reference Dimensions]
    —For 6 mm wide groove
  • —For 8 mm wide groove
  • —For 10 mm wide groove
  • [Conductive Type Cutaway View]
  • [Installation]

    1. As show in the figure, fit the Inner connector into the groove of the aluminium frame.
  • 2. Put the connector cover on the Inner connector.
  • 3. Tighten with the supplied mounting screw.
  • [Failure load Test Method]

Tavola specifiche

Corpo [[Modello Conduttivo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PJ-60AE 120-012-423
PJ-60ATE 120-012-424
PJ-80AE 120-012-425
PJ-80ATE 120-012-426
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d Larghezza Scanalatura A B C D E F G [3] Dimensione Coppia di Chiusura Raccomandata N.m Coppia di Chiusura Raccomandata kgf.cm Carico di Rottura N Carico di rottura kgf Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Applicazioni Tipo di Prodotto EAN

PJ-60AE

120-012-423

Nessuna

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932045575

PJ-60ATE

120-012-424

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932045582

PJ-80AE

120-012-425

Nessuna

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932045599

PJ-80ATE

120-012-426

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932045605

Scorri per vedere di più


Corpo [[Standard Type]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PJ-80HA 120-040-557
PJ-100HA 120-040-558
PJ-60AT 120-041-250
PJ-60AT 120-041-251
PJ-80AT 120-041-252
PJ-80A 120-041-253
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d Larghezza Scanalatura A B C D E F G [3] Dimensione Coppia di Chiusura Raccomandata N.m Coppia di Chiusura Raccomandata kgf.cm Carico di Rottura N Carico di rottura kgf Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Applicazioni Tipo di Prodotto EAN

PJ-80HA

120-040-557

M5

8mm

57

25

12

1.5-4.7

40

15

8

M6×18

6

61.2

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049023

PJ-100HA

120-040-558

M5

10mm

71

32.5

12

4.5-7

50

15

10

M8×25

13

133

833

85

10

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049030

PJ-60AT

120-041-250

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049825

PJ-60AT

120-041-251

Nessuna

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049832

PJ-80AT

120-041-252

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049849

PJ-80A

120-041-253

Nessuna

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932002875

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Modello Conduttivo]]

Nome articolo
PJ-60AE
PJ-60ATE
PJ-80AE
PJ-80ATE
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PJ-60AE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-423

PJ-60ATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-424

PJ-80AE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-425

PJ-80ATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-012-426

Scorri per vedere di più

Corpo [[Standard Type]]

Nome articolo
PJ-80HA
PJ-100HA
PJ-60AT
PJ-60AT
PJ-80AT
PJ-80A
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PJ-80HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-557

PJ-100HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-558

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-250

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-251

PJ-80AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-252

PJ-80A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-253

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

• I telai in alluminio da collegare devono avere le stesse dimensioni e la stessa forma.

• Le dimensioni del telaio applicabile sono da considerarsi come riferimento. Si prega di verificare con l'articolo reale.

• La coppia di serraggio consigliata varia a seconda delle condizioni di installazione. Determinare il valore della coppia con una prova prima dell'uso.

• Il modello conduttivo non garantisce una conduzione perfetta. Inoltre, il riutilizzo del connettore angolare può causare una scarsa conduttività. Si prega di verificare la conduttività dopo il montaggio.

• Il carico di rottura riportato nella tabella seguente è il carico statico quando il connettore d'angolo è danneggiato e i telai in alluminio si staccano secondo il "metodo di prova del carico di rottura". Non garantisce la resistenza.

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • PJ - One-touch corner connectors for aluminium frames