PJ-A_1
Filtro articoli

Tavola specifiche

Corpo [[Standard Type]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PJ-80HA 120-040-557
PJ-100HA 120-040-558
PJ-60AT 120-041-250
PJ-60AT 120-041-251
PJ-80AT 120-041-252
PJ-80A 120-041-253
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d Larghezza Scanalatura A B C D E F G [3] Dimensione Coppia di Chiusura Raccomandata N.m Coppia di Chiusura Raccomandata kgf.cm Carico di Rottura N Carico di rottura kgf Larghezza della Scanalatura del Telaio in Alluminio Applicazioni Tipo di Prodotto EAN

PJ-80HA

120-040-557

M5

8mm

57

25

12

1.5-4.7

40

15

8

M6×18

6

61.2

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049023

PJ-100HA

120-040-558

M5

10mm

71

32.5

12

4.5-7

50

15

10

M8×25

13

133

833

85

10

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049030

PJ-60AT

120-041-250

M4

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049825

PJ-60AT

120-041-251

Nessuna

6mm

55

22

10

1-3

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049832

PJ-80AT

120-041-252

M4

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932049849

PJ-80A

120-041-253

Nessuna

8mm

55

26

10

1.5-4.5

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

Chiusura per Telaio in Alluminio

Fissaggi

4510932002875

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Standard Type]]

Nome articolo
PJ-80HA
PJ-100HA
PJ-60AT
PJ-60AT
PJ-80AT
PJ-80A
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PJ-80HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-557

PJ-100HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-558

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-250

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-251

PJ-80AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-252

PJ-80A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-253