CONNETTORE ANGOLAREPJ
4 / 4 risultati totali
- CONNETTORE ANGOLARE
- Connettore One-touch/Per Scanalatura Doppia
- PJ
- Serie PJ

Parzialmente interrotto
- Utilizzata per installare facilmente i telai di alluminio con doppia scanalatura l'uno all'altro.
Facile collegamento dei telai di alluminio con 2 viti.
Sistema di installazione unico che riduce il tempo di lavoro.
Applicata ampiamente a vari telai di alluminio.
Aspetto pulito.
Passo e larghezza della scanalatura possono essere fatti su ordinazione.
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Applicable Frame Reference Dimensions]
—For 6 mm wide groove -
Mostra tutto
—For 8 mm wide groove
-
Mostra tutto
[Installation]
1. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame. -
Mostra tutto
2. Put the connector cover on the Inner connector.
-
Mostra tutto
3. Tighten with the supplied mounting screws.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
PJ-60W30 | 120-040-488 |
![]() |
![]() |
PJ-80W30 | 120-040-552 |
![]() |
![]() |
PJ-80W30T | 120-040-553 |
![]() |
![]() |
PJ-60W30T | 120-040-556 |
![]() |
Scarico CAD
Catalogo

Nota
• I telai in alluminio da collegare devono avere le stesse dimensioni e la stessa forma.
• Le dimensioni del telaio applicabile sono da considerarsi come riferimento. Si prega di verificare con l'articolo reale.
• Questo modello non può essere installato a posteriori. È necessario inserire preventivamente il connettore interno nel telaio di alluminio da collegare.
• La coppia di serraggio consigliata varia a seconda delle condizioni di installazione. Determinare il valore della coppia con una prova prima dell'uso.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.