PK04

POMELLO A SPINTAPK04

4 / 4 risultati totali

Filtro articoli
  • POMELLO A SPINTA
  • PK04

La manopola può essere spinta all'interno quando non è in uso. E nessuna sporgenza rispetto alla superficie della porta.
Può essere installata su porte di spessore 15~35 mm con il tappo incluso, 29~39 mm con PK04VB (venduto separatamente).

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PK04GA 100-015-025
PK04CR 100-015-024
PK04BN 100-015-026
PK04DN 100-012-554
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Spessore Min Porta Spessore Max Porta Profondità del Foro H Materiale Principale Tipo Corpo Manopola Tipo Sezione di Montaggio Altezza Corpo T Diametro Esterno D Montaggio Applicabile Funzionalità Unica Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

PK04GA

100-015-025

Oro

15

35

D T 15-25:H=Nessuno(Foro ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Rotondo

Vite Femmina

4

31

Legno

Tipo di Spinta

Oro / Giallo

4510932012263

20

200

76

PK04CR

100-015-024

Cromo

15

35

D T 15-25:H=Nessuno(Foro ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Rotondo

Vite Femmina

4

31

Legno

Tipo di Spinta

Grigio / Argento

4510932012270

20

200

76

PK04BN

100-015-026

Nichelato Nero

15

35

D T 15-25:H=Nessuno(Foro ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Rotondo

Vite Femmina

4

31

Legno

Tipo di Spinta

Marrone/Marrone

4510932012287

20

200

76

PK04DN

100-012-554

Nickel Opaco

15

35

D T 15-25:H=Nessuno(Foro ϕ28) DT26-35:H=DT-25

ABS

Rotondo

Vite Femmina

4

31

Legno

Tipo di Spinta

Grigio / Argento

4510932012294

20

200

76

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PK04VB 100-910-039
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Finitura Spessore Min Porta Spessore Max Porta Tipo Corpo Manopola Materiale EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

PK04VB

100-910-039

Tinta Unita

29

39

Componenti Correlati

Acciaio Inox (SUS430)

4510932012300

100

800

13

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Installation
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
PK04GA
PK04CR
PK04BN
PK04DN
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PK04GA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-025

PK04CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-024

PK04BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-015-026

PK04DN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-012-554

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
PK04VB
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PK04VB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-910-039

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1052_4_pk04_pkl05_e.pdf

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • PUSH KNOB PK04