PS34A

STAFFA ANGOLAREPS34A

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA ANGOLARE
  • PS34A

Progettata per consentire l'azionamento frontale.
Può essere usata con un lucchetto.
Applicazione
— Porte e coperture necessarie per la protezione dalla polvere e dal gocciolamento, ecc.

— Porte e coperture necessarie per il fissaggio, ecc.

— Apparecchiature di misurazione, apparecchiature di comunicazione, macchine utensili, ecc.

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    *Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm” .

  • *Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm” .

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PS34A 120-049-193
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tensione N Tensione kgf Materiale Funzionalità Unica Attaccabile ad Angolo Lunghezza Corpo Larghezza Altezza EAN Peso (grammi)

PS34A

120-049-193

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

Si

56

40

26

4510932051811

88

Scorri per vedere di più

*In caso di margine di serraggio "0,5 mm"


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
PS34A
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PS34A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-193
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più