PS, P

SCROCCO A LEVAPS, P

8 / 8 risultati totali

Filtro articoli
  • SCROCCO A LEVA
  • PS, P

Con una molla per tenere la leva in posizione retratta.
Disponibile con o senza foro per il lucchetto.
Disponibile in acciaio inox e in ottone.
Applicazione
— Quadri di controllo, apparecchiature di misura, quadri di distribuzione, macchine utensili, ecc.

Disegni / Illustrazioni

  • [PS31A, PS30A, PS30]PS30A (with hole for padlock) shown.
  • [PS31]

Tavola specifiche

Corpo [[Modello PS in Acciaio inox]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PS30A 120-040-475
PS31A 120-040-476
PS31 120-049-188
PS30 120-049-671
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Marchio RoHA Tipo L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 W4 H1 H2 t1 t2 P1 P2 P3 D d Tensione N Tensione kgf Materiale Funzionalità Unica EAN

PS30A

120-040-475

-

Con Fessura Chiave

18

53

11.5

8.5

28

21

32

15

10

13

1.5

1.5

12

33

34

5.5

Controfori per M3

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

4510932048675

PS31A

120-040-476

-

Con Fessura Chiave

16

40

10

8

23

16

26

13

9

9.5

1.2

1

10

30

23

5

Controfori per M3

98

10

Acciaio Inox (SUS304)

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

4510932048682

PS31

120-049-188

-

Senza Fessura per la Serratura

19

39

11

7

24

16

25.5

13

8

9.5

1.2

1

10

-30

23

-

φ3.4φ5.2

98

10

Acciaio Inox (SUS304)

-

4510932051804

PS30

120-049-671

Senza Fessura per la Serratura

18

53

11.5

8.5

28

21

32

15

10

13

1.5

1.5

12

33

34

-

Controfori per M3

147

15

Acciaio Inox (SUS304)

-

4510932052443

Scorri per vedere di più


Corpo [[Brass P Type]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
P30A 120-049-311
P30 120-049-312
P31A 120-049-313
P31 120-049-314
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 W4 H1 H2 t1 t2 P1 P2 P3 D d Tensione N Tensione kgf Materiale Funzionalità Unica Specifiche (per ricerca) EAN

P30A

120-049-311

Con Fessura Chiave

18.5

52

11.5

8.5

28

22

31.5

15

9

13

1.5

1.5

12

-32

34

5.2

φ3.2φ6.2

98

10

Ottone

-

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

4510932051880

P30

120-049-312

Senza Fessura per la Serratura

18.5

52

11.5

8.5

28

22

31.5

14.8

9

13

1.5

1.5

12

-32

34

-

φ3.2φ6.2

98

10

Ottone

-

-

4510932051897

P31A

120-049-313

Con Fessura Chiave

18

39

10.5

7

24

16

26

13

8

9.5

1.2

1

10

-28

23

5

φ3.4φ5.2

78

8

Ottone

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

-

4510932051903

P31

120-049-314

Senza Fessura per la Serratura

18

39

10.5

7

24

16

26

13

8

9.5

1.2

1

10

-28

23

-

φ3.4φ5.2

78

8

Ottone

-

-

4510932051910

Scorri per vedere di più

Scarico CAD

Corpo [[Modello PS in Acciaio inox]]

Nome articolo
PS30A
PS31A
PS31
PS30
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PS30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-475

PS31A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-476

PS31 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-188

PS30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-671

Scorri per vedere di più

Corpo [[Brass P Type]]

Nome articolo
P30A
P30
P31A
P31
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
P30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-311

P30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-312

P31A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-313

P31 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-314