PS_P_1

Tavola specifiche

Corpo [[Brass P Type]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
P30A 120-049-311
P30 120-049-312
P31A 120-049-313
P31 120-049-314
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo L1 L2 L3 L4 W1 W2 W3 W4 H1 H2 t1 t2 P1 P2 P3 D d Tensione N Tensione kgf Materiale Specifiche (per ricerca) Funzionalità Unica EAN

P30A

120-049-311

Con Fessura Chiave

18.5

52

11.5

8.5

28

22

31.5

15

9

13

1.5

1.5

12

-32

34

5.2

φ3.2φ6.2

98

10

Ottone

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

-

4510932051880

P30

120-049-312

Senza Fessura per la Serratura

18.5

52

11.5

8.5

28

22

31.5

14.8

9

13

1.5

1.5

12

-32

34

-

φ3.2φ6.2

98

10

Ottone

-

-

4510932051897

P31A

120-049-313

Con Fessura Chiave

18

39

10.5

7

24

16

26

13

8

9.5

1.2

1

10

-28

23

5

φ3.4φ5.2

78

8

Ottone

-

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

4510932051903

P31

120-049-314

Senza Fessura per la Serratura

18

39

10.5

7

24

16

26

13

8

9.5

1.2

1

10

-28

23

-

φ3.4φ5.2

78

8

Ottone

-

-

4510932051910

Scorri per vedere di più

Scarico CAD

Corpo [[Brass P Type]]

Nome articolo
P30A
P30
P31A
P31
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
P30A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-311

P30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-312

P31A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-313

P31 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-049-314