SUPPORTO A FORMA DI T PER FISSAGGIO PUNTUALEPTH
2 / 2 risultati totali
- Per i fissaggi a punti (venduti separatamente).
Utilizzati per installare il vetro sui sostegni del corrimano con fissaggio a punti. Si prega di utilizzare coi fissaggi a punti consigliati nella tabella sottostante.
Sono disponibili i tipi di viti M5 (PTH-5) e M8 (PTH-8).
Ambidestri. Possono essere installati sul lato sinistro o destro.
Campo di regolazione: verticale +/-5 mm, profondità 4 mm. La regolazione orizzontale è possibile usando i fissaggi a punti (solo PTH-8).
Ideale per applicazioni esterne. Peso del vetro accettabile: 36 kg (4 pezzi, montaggio verticale).
Tavola specifiche
Corpo
Venduto separatamente
Venduto separatamente
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
PTH-5 |
PTH-8 |
Venduto separatamente
Nome articolo |
---|
7000VA |
7005VA |
7010VA |
7015VA |
7061VA |
7062VA |
PE-20SR |
PE-20ST |
PE-32HT |
PE-32SR |
PE-32ST |
PE-32YT |
PE-40SR |
PE-40ST |
Nome articolo | 2D | 3D | Altro | RoHA | Codice articolo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-074 |
7005VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-548 |
7010VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-179-376 |
7015VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-181-314 |
7061VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-076 |
7062VA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-181-330 |
PE-20SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-982 |
PE-20ST | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-981 |
PE-32HT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-238 |
PE-32SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-592 |
PE-32ST | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-236 |
PE-32YT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-237 |
PE-40SR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-180-980 |
PE-40ST | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-022-235 |
Venduto separatamente