PXB-AS05-111
Filtro articoli

Una generosa quantità di ottone fuso in una finitura nostalgica e robusta. Viti di installazione frontali con intaglio, ispirate agli interni americani di una volta.
Viti di installazione frontali con intaglio, ispirate agli interni americani di una volta.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
PXB-AS05-111-BR 110-033-728
PXB-AS05-111-SD 110-033-729
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Portata N Portata kgf Funzioni Extra Tipo di Montaggio Tipo Materiale Gancio Stile Profondità Installazione Applicabile EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

PXB-AS05-111-BR

110-033-728

Bronzo Marrone

90

9.1

Nessuna

Muro

Standard

Ottone

Nazione

58.6

Legno

4510932166959

1

12

200

PXB-AS05-111-SD

110-033-729

Bronzo Lucido

90

9.1

Nessuna

Muro

Standard

Ottone

Nazione

58.6

Legno

4510932166966

1

12

200

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
PXB-AS05-111-BR
PXB-AS05-111-SD
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
PXB-AS05-111-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-728

PXB-AS05-111-SD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-729

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali
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
  • HOOK PXB-AS05-111 Installation

×
  • HOOK PXB-AS05-111 Installation

Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più