RH-760

MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXRH-760

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
  • RH-760

Maniglia in acciaio inox con piccola sporgenza dalla superficie di montaggio e design semplice.
Sono possibili altre dimensioni delle maniglie con un sovrapprezzo. Per conoscere la quantità del lotto e le lunghezze disponibili, si prega di contattare i rappresentanti locali.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
RH-760 100-010-341
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Principale Altezza H Lunghezza L Passo P Spessore Impugnatura D Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Finitura / Colore Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Peso (grammi)

RH-760

100-010-341

Acciaio Inox (SUS304)

38

786

760

Φ15

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Satinato

Grigio / Argento

4510932012331

20

340

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
RH-760
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
RH-760 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-341