RK-50

CERNIERA A SCOMPARSARK-50

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SCOMPARSA
  • RK-50

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
Elevata resistenza alla corrosione grazie all'acciaio inox.
Per porte leggere.
Accessori
●Vite per legno a testa svasata 2.4x13 (SUS)

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
RK-50 170-090-086
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Larghezza Porta Altezza Porta Spessore della Porta Angolo di Apertura Materiale Finitura Principale Tipo Lunghezza L Portata N/2 pz Portata kgf/2 pz Profondità Foro Porta Profondità del Foro del Telaio Applicazione Materiale Porta EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

RK-50

170-090-086

450

700

15

180°

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

Standard

50

25

2.6

da 0 a 25 Max

da 0 a 25 Max

Per Mobile

Legno

4510932022002

24

240

28

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
RK-50
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
RK-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-086

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Quando si aumenta lo spessore del pannello, assicurarsi di mantenere le dimensioni di * segnate sui disegni sottostanti e aumentare i margini rimanenti sul lato opposto.

●Consigliato l'uso a coppie.