RP

PIEDINO LIVELLATORERP

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • RP

Ruota di circa 30° per compensare i pavimenti irregolari.
Base in poliammide.
Numerose varianti di bulloni disponibili: M6~M14.
È anche disponibile il modello RPS con bullone filettato in acciaio inox.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
RP-25M6-G 200-140-028
RP-30M8-G 200-140-029
RP-30Ν25 200-140-023
RP-40M10-G 200-140-031
RP-40N3-G 200-140-032
RP-50M12-G 200-140-033
RP70M14-G 200-140-027
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA d D H h S B C Portata N Portata kgf Materiale Corpo Materiale Vite Materiale del Fondo EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

RP-25M6-G

200-140-028

M6

25

31

9.7

14

8

9.2

588

60

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932033008

50

500

11

RP-30M8-G

200-140-029

M8

30

37.5

11.2

19

10

11.5

1078

110

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932033015

35

350

21

RP-30Ν25

200-140-023

W5/16

30

37.5

11.2

19

10

11.5

1078

110

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932001502

35

350

21

RP-40M10-G

200-140-031

M10

40

42.5

13.7

20

13

15

1568

160

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932033022

25

250

38

RP-40N3-G

200-140-032

W3/8

40

42.5

13.7

20

13

15

1568

160

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932033039

25

250

38

RP-50M12-G

200-140-033

M12

50

51

16

25

17

19.6

3136

320

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932033046

15

150

70

RP70M14-G

200-140-027

M14

70

66.5

24.7

30

19

22

6100

622

Acciaio Inox (SUS304)

Acciaio

Altri Tipi di Plastica

4510932001540

10

100

150

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
RP-25M6-G
RP-30M8-G
RP-30Ν25
RP-40M10-G
RP-40N3-G
RP-50M12-G
RP70M14-G
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
RP-25M6-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-028

RP-30M8-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-029

RP-30Ν25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-023

RP-40M10-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-031

RP-40N3-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-032

RP-50M12-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-033

RP70M14-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-027