SAD

VENTILATORE IN ACCIAIO INOXSAD

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • VENTILATORE IN ACCIAIO INOX
  • Modello in Rete
  • SAD

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SA-D150 210-030-169
SA-D200 210-030-170
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore Finitura Materiale L1 L2 B1 B2 B3 B4 D Area Scarico Max mm2 Forma Metodo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SA-D150

210-030-169

Argento

Satinato

Acciaio Inox (SUS304)

150

143.5

40

34

32

26

8

1880

Ovale

Incassato

4510932035477

30

600

18.5

SA-D200

210-030-170

Argento

Satinato

Acciaio Inox (SUS304)

200.5

194

50

44

42

35

10

3800

Ovale

Incassato

4510932035484

30

300

30

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SA-D150
SA-D200
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SA-D150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-169

SA-D200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-170