SAJ

PIEDINO DI REGOLAZIONESAJ

15 / 15 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO DI REGOLAZIONE
  • SAJ
Il gel all'interno si adatta automaticamente al pavimento irregolare.
Facilità di riorganizzazione del tavolo, ecc.
Autoregolazione fino a 3 o 6 mm.
Semplice sostituzione delle guide di livellamento esistenti con le SAJ.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SAJ30-10N2.5 200-149-309
SAJ30-10N3 200-149-308
SAJ30-10M6 200-149-307
SAJ30-10M8 200-149-306
SAJ30-10M10 200-149-305
SAJ30-12N2.5 200-149-304
SAJ30-12N3 200-149-303
SAJ30-12M6 200-149-302
SAJ30-12M8 200-149-301
SAJ30-12M10 200-149-300
SAJ30-12-6N2.5 200-140-105
SAJ30-12-6N3 200-140-104
SAJ30-12-6M6 200-140-103
SAJ30-12-6M8 200-140-102
SAJ30-12-6M10 200-140-101
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Range di Regolazione d H h1 h2 S B Portata N Portata kgf Peso Min della Tavola kg/4 pz Peso Max della Tavola kg/4 pz Peso Min della Tavola kg/5 pz Peso Max della Tavola kg/5 pz Peso Min della Tavola kg/6 pz Peso Max della Tavola kg/6 pz Nome dell'Articolo per la Chiave Adatta Materiale Vite Materiale Corpo Diametro del Fondo D Materiale del Fondo Funzioni Extra EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SAJ30-10N2.5

200-149-309

3

W5/16

33

24

19

9

14

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ14

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097864

40

400

26

SAJ30-10N3

200-149-308

3

W3/8

37

25

19

12

17

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ17

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097857

40

400

36

SAJ30-10M6

200-149-307

3

M6

34

24

19

10

10

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ10

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932003377

40

400

21

SAJ30-10M8

200-149-306

3

M8

33

24

19

9

13

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ13

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932003384

40

400

25

SAJ30-10M10

200-149-305

3

M10

37

26

19

11

17

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ17

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932003391

40

400

38

SAJ30-12N2.5

200-149-304

3

W5/16

33

24

19

9

14

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ14

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097840

40

400

26

SAJ30-12N3

200-149-303

3

W3/8

37

25

19

12

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097833

40

400

36

SAJ30-12M6

200-149-302

3

M6

34

24

19

10

10

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ10

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097826

40

400

21

SAJ30-12M8

200-149-301

3

M8

33

24

19

9

13

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ13

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097819

40

400

25

SAJ30-12M10

200-149-300

3

M10

37

26

19

11

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932097802

40

400

38

SAJ30-12-6N2.5

200-140-105

6

W5/16

42

31

24

11

14

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ14

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932096553

40

400

29

SAJ30-12-6N3

200-140-104

6

W3/8

42

31

24

11

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932096546

40

400

39

SAJ30-12-6M6

200-140-103

6

M6

44

32

24

12

10

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ10

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932096539

40

400

29

SAJ30-12-6M8

200-140-102

6

M8

42

32

24

10

13

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ13

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932096522

40

400

22

SAJ30-12-6M10

200-140-101

6

M10

41

31

24

10

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acciaio

Polietilene (PE)

32

Altri Tipi di Plastica

PIEDINO DI REGOLAZIONE

4510932096515

40

400

41

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SAJ10 200-140-390
SAJ13 200-140-391
SAJ14 200-140-392
SAJ17 200-140-393
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Nominale Spessore EAN

SAJ10

200-140-390

10

1.6

4510932096607

SAJ13

200-140-391

13

2.0

4510932005678

SAJ14

200-140-392

14

2.0

4510932096614

SAJ17

200-140-393

17

2.2

4510932096621

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SAJ30-10N2.5
SAJ30-10N3
SAJ30-10M6
SAJ30-10M8
SAJ30-10M10
SAJ30-12N2.5
SAJ30-12N3
SAJ30-12M6
SAJ30-12M8
SAJ30-12M10
SAJ30-12-6N2.5
SAJ30-12-6N3
SAJ30-12-6M6
SAJ30-12-6M8
SAJ30-12-6M10
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SAJ30-10N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-309

SAJ30-10N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-308

SAJ30-10M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-307

SAJ30-10M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-306

SAJ30-10M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-305

SAJ30-12N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-304

SAJ30-12N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-303

SAJ30-12M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-302

SAJ30-12M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-301

SAJ30-12M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-300

SAJ30-12-6N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-105

SAJ30-12-6N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-104

SAJ30-12-6M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-103

SAJ30-12-6M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-102

SAJ30-12-6M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-101

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
SAJ10
SAJ13
SAJ14
SAJ17
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SAJ10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-390

SAJ13 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-391

SAJ14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-392

SAJ17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-393