SETUP

RONDELLA SVASATA IN ACCIAIO INOXSETUP

5 / 5 risultati totali

Filtro articoli
  • RONDELLA SVASATA IN ACCIAIO INOX
  • Per M3, M4, M5, M6
  • SETUP
Per il montaggio superficiale delle viti a testa svasata M3, M4, M5 e M6.
Nasconde la testa della vite quando viene usato con il tappo CS-492.
Le rondelle per M3, M5 e M6 sono state lanciate recentemente.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SETUP-SUS-M3-P100 120-038-172
SETUP-M4-P100 120-038-171
SETUP-SUS-M4-P100 120-038-173
SETUP-SUS-M5-P100 120-038-174
SETUP-SUS-M6 120-037-149
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo di Applicazione Materiale Finitura A D1 D2 D3 Confezione Tipo di Ferramenta per il Fissaggio EAN Contenitore Peso (grammi)

SETUP-SUS-M3-P100

120-038-172

M3

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

1.9

6.5

4

9

100

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932183284

10

60

SETUP-M4-P100

120-038-171

M4

Ottone

Tinta Unita

1.9

8

5

13

100

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932183277

20

150

SETUP-SUS-M4-P100

120-038-173

M4

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

1.9

8

5

13

100

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932183291

10

150

SETUP-SUS-M5-P100

120-038-174

M5

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

3

10.6

6

14

100

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932183307

5

202

SETUP-SUS-M6

120-037-149

M6

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

3.7

12.8

7

15

100

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932183314

5

266

Scorri per vedere di più


Dismesso

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SETUP-SUS-M3 120-028-701
SETUP 120-049-172
SETUP-SUS 120-040-504
SETUP-SUS-M5 120-028-702
SETUP-SUS-M6 120-028-703
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione Informazioni vendite Marchio RoHA Vecchio nome articolo Tipo di Applicazione Materiale Finitura A D1 D2 D3 Tipo di Ferramenta per il Fissaggio EAN Contenitore Peso (grammi)

SETUP-SUS-M3

120-028-701

Discontinued

-

M3

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

1.9

6.5

4

9

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932161565

1000

0.6

SETUP

120-049-172

Discontinued

SETUP

M4

Ottone

Tinta Unita

1.9

8

5

13

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932051798

2000

1.5

SETUP-SUS

120-040-504

Discontinued

SETUP-SUS

M4

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

1.9

8

5

13

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932048804

1000

1.5

SETUP-SUS-M5

120-028-702

Discontinued

-

M5

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

3

10.6

6

14

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932161572

500

2.02

SETUP-SUS-M6

120-028-703

Discontinued

-

M6

Acciaio Inox (SUS303)

Tinta Unita

3.7

12.8

7

15

Supporto di Installazione/Coperchio di Installazione

4510932161589

500

2.66

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SETUP-SUS-M3-P100
SETUP-M4-P100
SETUP-SUS-M4-P100
SETUP-SUS-M5-P100
SETUP-SUS-M6
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SETUP-SUS-M3-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-038-172

SETUP-M4-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-038-171

SETUP-SUS-M4-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-038-173

SETUP-SUS-M5-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-038-174

SETUP-SUS-M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-149

Scorri per vedere di più

Dismesso

Nome articolo
SETUP-SUS-M3
SETUP
SETUP-SUS
SETUP-SUS-M5
SETUP-SUS-M6
Nome articolo 2D 3D RoHA Informazioni vendite Codice articolo
SETUP-SUS-M3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-028-701

SETUP DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-049-172

SETUP-SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-040-504

SETUP-SUS-M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-028-702

SETUP-SUS-M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-028-703

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • STAINLESS STEEL COUNTERSUNK WASHER & CAP FOR SETUP For M3, M4, M5, M6