SG-CGP40

PIEDINO LIVELLATORESG-CGP40

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • PIEDINO LIVELLATORE
  • Funzione Girevole
  • SG-CGP40

Il corpo dello scivolo livellatore può inclinarsi fino a circa 10°, permettendo di mantenerlo in piano anche su pavimenti inclinati.
La struttura separata del corpo e della base permette di regolare l'altezza ruotando il corpo anche quando viene applicato un carico.
La base è in acetato di etilene-vinile (EVA) antiscivolo.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SG-CGP40M8L26 200-042-136
SG-CGP40M8L54 200-042-137
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Portata N Portata kgf Diametro Vite M Altezza Corpo H Lunghezza Vite L1 Larghezza W Materiale Vite Materiale Corpo Materiale del Fondo EAN Contenitore Peso (grammi)

SG-CGP40M8L26

200-042-136

588

60

M8

45.5

24

34.8

Acciaio

Poliammide (PA)

EVA

4510932180634

250

38

SG-CGP40M8L54

200-042-137

588

60

M8

67.5

18

34.8

Acciaio

Poliammide (PA)

EVA

4510932180641

200

60

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SG-CGP40M8L26
SG-CGP40M8L54
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SG-CGP40M8L26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-042-136

SG-CGP40M8L54 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-042-137