SL-TGH

LUCE D'EMERGENZA A LEDSL-TGH

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • LUCE D'EMERGENZA A LED
  • SL-TGH

Conforme agli standard IP69K (resistente all'acqua ad alta temperatura e ad alta pressione) e IP67F (a prova di olio, impermeabile e antipolvere).
La speciale gomma al fluoro permette il contatto diretto con olio e acqua.
La copertura del corpo in acciaio inox e il vetro temperato di copertura forniscono proprietà antiruggine e antigraffio.
Tre tipi (tipo a flusso ampio, tipo a flusso medio e tipo a punto sottile) disponibili a seconda della quantità di luce richiesta e della gamma di illuminazione.
È anche disponibile il supporto per regolare la direzione di illuminazione.

In Uso

Immagini

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SL-TGH1-24-WNSL 220-026-705
SL-TGH2-24-WNSL 220-026-706
SL-TGH3-24-WNSL 220-026-707
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Immagine illuminazione Illuminazione lx Tensione Nominale d'Ingresso Consumo di Potenza Nominale Temperatura Colore K Colore Luminescente Angolo di Illuminazione Flusso Luminoso lm EAN Peso (grammi)

SL-TGH1-24-WNSL

220-026-705

Tipo Flusso Ampio

[A]

500

24V CC

12.5 W

5000

Bianco Neutro

100°

1000

4510932140102

450

SL-TGH2-24-WNSL

220-026-706

Modello Flusso Medio

[B]

1000

24V CC

12.5 W

5000

Bianco Neutro

60°

1100

4510932140119

450

SL-TGH3-24-WNSL

220-026-707

Spot a Fascio Stretto

[C]

3000

24V CC

12.5 W

5000

Bianco Neutro

30°

1100

4510932140126

450

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SL-TGH1-24-WNSL
SL-TGH2-24-WNSL
SL-TGH3-24-WNSL
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SL-TGH1-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-705

SL-TGH2-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-706

SL-TGH3-24-WNSL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

220-026-707