SOSTEGNO LAPCONSLS-ELAN-TV
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Lift Assist
- Free Stop
- Soft Down
- Fermo a braccio corto con sollevamento facile SLS-ELAN.
Il meccanismo brevettato Lapcon controlla l'apertura e la chiusura ammortizzata della porta
in modo graduale e regolare.
La porta può essere aperta con una leggera forza
La porta può essere fermata in qualsiasi posizione in un intervallo di circa 30° fino alla posizione completamente aperta.
La porta si chiude lentamente in un intervallo da circa 0° a 30°.
Facile installazione dalla parte frontale, sia per la sinistra che per la destra.
Informazioni correlate
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
SLS-ELAN-HR-TV | 180-018-057 |
![]() |
![]() |
SLS-ELAN-HL-TV | 180-018-056 |