SCROCCO MAGNETICOSMC
3 / 3 risultati totali
- Interruttore reed incorporato con chiusura magnetica.
È anche disponibile il set di parti AS per l'installazione su telai in alluminio. - Accessori
- ●Contropiastra, piastra posteriore
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Copying machine
-
Mostra tutto
Locker
-
Mostra tutto
[Properties]
*1: Lead wire conductor resistance excluded.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
SMC-101B | 140-059-416 |
![]() |
![]() |
SMC-103A | 140-059-417 |
![]() |
![]() |
SMC-103B | 140-059-418 |
![]() |
*2 Interruttore di tipo A: l'interruttore è disattivato quando la contropiastra e il magnete sono a contatto.
Interruttore di tipo B: l'interruttore è attivo quando la contropiastra e il magnete sono a contatto.
*3 Misurato con un peso installato sulla contropiastra di 29×16×1,6 mm (acciaio).
Scarico CAD
Catalogo

Nota
●Per l'installazione in cui la superficie contrassegnata con * nel disegno sottostante non entra in contatto con il corpo magnetico, installare la piastra posteriore (inclusa) o il corpo magnetico equivalente sulla superficie contrassegnata con *.
●Evitare forti impatti per proteggere l'interruttore reed.
●Non utilizzare o riporre in un forte campo magnetico.
●Assicurarsi che nessun corpo magnetico (polvere) o sostanza adesiva aderisca alla superficie magnetica del prodotto.
●Durante l'uso, assicurarsi che la superficie magnetica del corpo non sporga dalla piastra di appoggio. In caso contrario, potrebbe non funzionare correttamente.
●Se si vuole utilizzare una contropiastra diversa da quella in dotazione, contattare i rappresentanti locali.