SN-711-8-D

SERRATURA A CAMMASN-711-8-D

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SERRATURA A CAMMA
  • SN-711-8-D

Ideale per distributori automatici, bancomat, macchine da gioco, ecc.
La chiave reversibile può essere rimossa quando è bloccata (rotazione di 90°). Al fine di garantire che l'applicazione sia correttamente bloccata.
Un Key Alike disponibile. Per Key Different, il modello con max 1.500 cambi chiave è disponibile su ordinazione.

Lo shop online è disponibile solamente in Germania, Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Francia.
Se state ordinando verso questi paesi, cliccate sul pulsante qui sotto.

Per acquisti da altri paesi, è possibile richiedere una quotazione cliccando il pulsante qui in basso.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SN-711-8-D 150-001-391
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Tipo Chiave Spessore Min Porta Spessore Max Porta Cambi Chiave Materiale Principale Forma della Chiave Larghezza Esterna dell'Anello Lunghezza L1 Lunghezza L2 Metodo di Montaggio Chiave Rimovibile Angolo di Rotazione della Chiave Applicazione Tipo Superficie di Montaggio Quando Sbloccato Colore Funzione Passepartout Vecchio codice articolo EAN Peso (grammi)

SN-711-8-D

150-001-391

Chiave Simile

0.1

9

da 0 a 50

Ottone

Cavità

22

27.5

17.4

Dado

Quando Bloccato

90°

Alette Laterali Singole

Serratura per Porta in Lamiera

Lamiera

Chiave Non Rimovibile

Argento

Nessuna

150-060-621

-

77

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Corpo

Nome articolo
SN-711-8-D
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SN-711-8-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-391