SPH-20

SOSTEGNO PER RIPIANOSPH-20

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • SOSTEGNO PER RIPIANO
  • Per SPH
  • SPH-20

Per ripiani standard SPH.
La copertura in gomma (NBR/nero) impedisce che il ripiano in vetro scivoli.
Può essere attaccato/staccato rapidamente e saldamente.
Resiste alle vibrazioni.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SPH-20 120-041-375
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura Portata N Portata kgf Portata N (4 pezzi) Portata kgf (4 pezzi) Applicazione Colore Funzionalità Extra Portata Serie EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SPH-20

120-041-375

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

1280

130

1280

130

Ripiano in Vetro

Nero

Antiscivolo (Gomma)

da 101 a 130 kg

SPH

4510932740081

300

3000

4.5

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SPH-20
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SPH-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-375

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • SHELF SUPPORT SPH Series