RIPIANO STANDARD IN ACCIAIO INOXSPHL-1820
1 / 1 risultati totali
Filtro articoli
- Ripiano robusto standard con 1,2 mm di spessore.
I sostegni dei ripiani sono regolabili ogni 20 mm.
Realizzato in acciaio inox (SUS304) con eccellente durata.
Utilizzabile con sostegni per ripiani SPHL-30 o SPHL-25 (venduti separatamente).
La copertura finale SPHL-23E per i ripiani standard è venduta separatamente.