SPW-1820

RIPIANO STANDARDSPW-1820

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • RIPIANO STANDARD
  • SPW-1820

I fori di montaggio per i sostegni dei ripiani sono invisibili dal davanti.
I fori per le viti e le fessure sono nascosti quando si usa il coperchio (venduto separatamente). Due colori disponibili per la copertura.
È anche disponibile il montaggio a mortasa, come mostrato nella vista in sezione gB-B qui sotto.
I sostegni per i ripiani sono regolabili ogni 20 mm.
Utilizzare coi sostegni per ripiani SPW-20 (venduti separatamente).
La copertura finale per i ripiani standard è venduta separatamente. Oltre al SPW-EC20, può essere usato anche l'SP-18E.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SPW-1820 120-017-699
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Fori Portata Standard di Scaffale Richiesti Spessore Profilo Lunghezza Standard Scaffale Colore Funzionalità Extra Serie Tipo Portata kgf Portata N EAN Cartone Peso (grammi)

SPW-1820

120-017-699

11

da 61 a 80 kg

4

5mm

da 456 a 1820 mm

Argento

Coperchio per Ripiano Standard

SPW

Scaffale Standard

80

785

4510932015127

60

335

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SPW-CV1820-WT 120-017-817
SPW-CV1820-BR 120-017-816
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Colore EAN Cartone Peso (grammi)

SPW-CV1820-WT

120-017-817

Bianco

4510932015134

1000

8

SPW-CV1820-BR

120-017-816

Marrone

4510932015141

1000

8

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SPW-1820
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SPW-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-699

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
SPW-CV1820-WT
SPW-CV1820-BR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SPW-CV1820-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-817

SPW-CV1820-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-816