SSH

MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOXSSH

7 / 7 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA PER PORTA IN ACCIAIO INOX
  • SSH

Maniglia in acciaio inox dal design semplice.
Sono possibili altre dimensioni delle maniglie con un sovrapprezzo. Per conoscere la quantità del lotto e le lunghezze disponibili, si prega di contattare i rappresentanti locali.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SSH-2540 100-181-413
SSH-2560 100-181-414
SSH-2580 100-181-415
SSH-25115 100-049-978
SSH-3240 100-181-416
SSH-3260 100-181-417
SSH-3280 100-181-418
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA L1150 D125 MaterialStainless Steel (SUS304) Height H75 Body TypeBack Screw Mount Handle ShapeU Shape Installation TypeFemale Screw Installation Type (Arch)Back Mount Colour (For Search)Grey/Silver L P D1 D2 Materiale Finitura Altezza H Tipo Corpo Design di Alta Qualità Forma Maniglia Tipo Maniglia con Forma a U Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Cartone Peso (grammi)

SSH-2540

100-181-413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

316

25

19

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

75

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932012348

10

665

SSH-2560

100-181-414

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600

516

25

19

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

75

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932012355

10

750

SSH-2580

100-181-415

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

716

25

19

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

75

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932012362

10

840

SSH-25115

100-049-978

P1066

D219

FinishSatin

CertificationSEMI

High Quality DesignYes

U Shape Handle TypeStraight

TypeHandle

Installation Type (Arch)Wood

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932216241

5

1210

SSH-3240

100-181-416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

316

32

25

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

75

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932012379

5

1175

SSH-3260

100-181-417

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600

516

32

25

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

75

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932012386

5

1290

SSH-3280

100-181-418

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800

716

32

25

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

75

Montaggio a Vite Posteriore

Si

Forma a U

Dritto

Vite Femmina

Maniglia

Montaggio Posteriore

Legno

Grigio / Argento

4510932012393

5

1400

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SSH-2540
SSH-2560
SSH-2580
SSH-25115
SSH-3240
SSH-3260
SSH-3280
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SSH-2540 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-181-413

SSH-2560 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-181-414

SSH-2580 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-181-415

SSH-25115 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-049-978

SSH-3240 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-181-416

SSH-3260 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-181-417

SSH-3280 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-181-418