ST-90, ST-115

MANIGLIA PER PORTA ESTRAIBILE IN ACCIAIOST-90, ST-115

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • MANIGLIA PER PORTA ESTRAIBILE IN ACCIAIO
  • ST-90, ST-115

Ideale per l'uso in luoghi dove la proiezione dalla superficie non è consentita, come i quadri elettrici e le porte d'ispezione.
La molla incorporata impedisce che la maniglia penda all'esterno.
Sono possibili l'uso verticale e il montaggio a soffitto.

Video

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
ST-90 100-010-240
ST-115 100-010-241
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura L L1 L2 L3 H H1 H2 J B B1 t P Profondità di Montaggio T Tipo Corpo Tipo di Montaggio Tipo Tipo di Montaggio (arch) Montaggio Applicabile Colore (per la ricerca) EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

ST-90

100-010-240

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

90

66.2

30.2

57

35.5

23.2

10.5

2.2

22

18.5

3.8

80

37.7

Maniglia per Porta da Incasso

Foro Rotondo

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932000017

30

300

68

ST-115

100-010-241

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

115

86.2

40

67

42

26

13

2.5

25

20

4

102

44.5

Maniglia per Porta da Incasso

Foro Rotondo

Tirare

Incassato

Legno

Grigio / Argento

4510932000024

20

200

102

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
ST-90
ST-115
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
ST-90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-240

ST-115 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-241

Scorri per vedere di più

Catalogo

Categoria

I tuoi articoli visualizzati di recente

×
  • STAINLESS STEEL HATCH PULL ST-90, ST-115