STF-C64A/STF-C64B

STAFFA ANGOLARESTF-C64A/STF-C64B

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA ANGOLARE
  • Con Molla/Senza Molla
  • STF-C64A/STF-C64B

Progettato per consentire il funzionamento frontale.
Può essere utilizzato con la cerniera di fissaggio angolare STH-C64.
Con blocco di sicurezza per evitare lo sgancio accidentale.
Può essere utilizzato con un lucchetto.
Disponibile con o senza molla.
I ganci di sicurezza sono venduti separatamente.
Applicazione
— Porte e coperture necessarie per la protezione dalla polvere, dal gocciolamento e dalla prevenzione delle vibrazioni, per le apparecchiature di misurazione, per le apparecchiature di comunicazione, per le macchine utensili, ecc.
Accessori
- Gancio tirante
Venduto separatamente
●Perno di tenuta 502-7SS, 502-9SS, 613-9SS

●Gancio tirante 01-613SS, 02-613SS, 07-613SS

Disegni / Illustrazioni

  • STF-C64A (with spring)

    Gasket is unnecessary.
  • STF-C64B (without spring)

    Please use with gasket.(Used in constant compression amount)
  • [When Locked]
  • [STF-C64A Clamping Force]

    Clamping force is only a guide.

Tavola specifiche

Corpo [[Corpo]]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
STF-C64A 120-042-200
STF-C64B 120-042-201
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Spessore Min Porta Spessore Max Porta Materiale Finitura Portata N Portata kgf Attaccabile ad Angolo Lunghezza Totale Lunghezza Corpo Larghezza Altezza Caratteristiche Speciali Serratura di Sicurezza Inclusa EAN Peso (grammi)

STF-C64A

120-042-200

Con Molla

14

28

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

330

34

Incluse

64

48

39.5

19

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

Incluse

4510932002059

66.5

STF-C64B

120-042-201

Nessuna Molla

14

28

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

330

34

Incluse

64

48

35

19

Lucchetto/Opzioni di Chiusura Secondarie

Incluse

4510932002066

60

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
502-7SS 120-041-822
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura A B C D EAN

502-7SS

120-041-822

Acciaio Inox (SUS304)

Tinta Unita

38

43

13

1.8

4510932049993

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
502-9SS 120-041-823
613-9SS 120-041-825
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN

502-9SS

120-041-823

4510932050005

613-9SS

120-041-825

4510932050029

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
01-613SS 120-040-415
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN

01-613SS

120-040-415

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932048231

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
02-613SS 120-040-421
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN

02-613SS

120-040-421

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932048293

Scorri per vedere di più


Venduto separatamente

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
07-613SS 120-040-452
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura EAN

07-613SS

120-040-452

Acciaio Inox (SUS304)

Burattato

4510932048590

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo [[Corpo]]

Nome articolo
STF-C64A
STF-C64B
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
STF-C64A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-042-200

STF-C64B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-042-201

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
502-7SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
502-7SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-822

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
502-9SS
613-9SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
502-9SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-823

613-9SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-825

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
01-613SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
01-613SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-415

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
02-613SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
02-613SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-421

Scorri per vedere di più

Venduto separatamente

Nome articolo
07-613SS
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
07-613SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-452

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Il margine di serraggio di STF-C64A non deve superare i 4 mm.