SCROCCO A LEVA IN ACCIAIO INOXSTF100
1 / 1 risultati totali
- Con blocco di sicurezza per evitare il rilascio accidentale. La chiusura a molla fornisce una tensione costante per una chiusura sicura.
- Vite consigliata
- ●Vite a testa svasata M4
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[How to Operate]
1. Releasing: push the lever while lifting the body B.
2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Manuali
Installation Manual (English) | 1228_1_stf100_e.pdf |
---|
Nota
●Il passo di installazione tra la piastra di montaggio ⑥ del corpo B e la contropiastra ⑦ deve essere di 32. Un passo di installazione diverso da quello specificato può interferire con il funzionamento del bloccaggio. Confermare l'articolo effettivo prima dell'uso.
●La forza di serraggio varia in caso di installazione standard. Si prega di verificare con l'articolo reale.
Categoria
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.