SU-B

STAFFA ANGOLARESU-B

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA ANGOLARE
  • SU-B

Realizzato in acciaio inox con eccellente resistenza alla ruggine, ideale per l'uso come raccordo di rinforzo e staffa per il pannello divisorio in vari luoghi come l'ambito medico, nautico, bagno e cucina, ecc.
Angoli arrotondati per la sicurezza.
Contattateci per la finitura satinata.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SU-B50M 120-030-184
SU-B65M 120-030-185
SU-B80M 120-030-186
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura / Colore H L P1 P2 P3 P4 P5 Portata N/pezzo Portata kgf/pezzo Portata N/pezzo (Lato Corto Attaccato) Portata N/pezzo (Lato Lungo Attaccato) Portata kgf/pezzo (Lato Corto Attaccato) Portata kgf/pezzo (Lato Lungo Attaccato) Portata kgf/pezzo (per ricerca) Portata N/pezzo (per ricerca) Forma EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SU-B50M

120-030-184

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

90

da 1 a 100 mm

25

40

25

45

80

127

13

235

127

24

13

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014281

10

100

106

SU-B65M

120-030-185

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

120

da 1 a 100 mm

30

55

30

60

110

127

13

235

127

24

13

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014298

10

100

145

SU-B80M

120-030-186

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

150

da 1 a 100 mm

30

70

30

60

140

98

10

177

98

18

10

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

4510932014304

8

80

186

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SU-B50M
SU-B65M
SU-B80M
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SU-B50M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-184

SU-B65M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-185

SU-B80M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-186