SV

STAFFA ANGOLARESV

6 / 6 risultati totali

Filtro articoli
  • STAFFA ANGOLARE
  • SV

Realizzato in acciaio inox con eccellente resistenza alla ruggine, ideale per l'uso come raccordo di rinforzo e staffa per il pannello divisorio in vari luoghi come bagno, cucina, nautica e ambiti medici.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
SV-40S 120-030-060
SV-40M 120-030-056
SV-55S 120-030-061
SV-55M 120-030-057
SV-80S 120-030-062
SV-80M 120-030-058
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Materiale Finitura / Colore L H P1 P2 P3 B t d1 d2 Fori N Portata N/pezzo Portata kgf/pezzo Vite Portata kgf/pezzo (per ricerca) Portata N/pezzo (per ricerca) Forma P4 EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

SV-40S

120-030-060

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

da 1 a 100 mm

40

34

17

17

25

3

3.3

6.5

4

78.4

8

3.1×20

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

-

4510932002707

40

640

29

SV-40M

120-030-056

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

da 1 a 100 mm

40

34

17

17

25

3

3.3

6.5

4

78.4

8

3.1×20

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

-

4510932730082

40

640

29

SV-55S

120-030-061

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

da 1 a 100 mm

55

47

18

18

36.5

3

3.8

7.5

6

78.4

8

3.5×20

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

17

4510932002721

20

320

58

SV-55M

120-030-057

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

da 1 a 100 mm

55

47

18

18

36.5

3

3.8

7.5

6

78.4

8

3.5×20

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

17

4510932730099

20

320

58

SV-80S

120-030-062

Acciaio Inox (SUS304)

Satinato

da 1 a 100 mm

80

71

24

24

52

4

4.3

8.5

6

137.2

14

3.8×20

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

27

4510932002745

10

120

162

SV-80M

120-030-058

Acciaio Inox (SUS304)

Specchio

da 1 a 100 mm

80

71

24

24

52

4

4.3

8.5

6

137.2

14

3.8×20

da 1 a 30 kgf

da 9.8 a 294 N

L

27

4510932002752

10

120

162

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
SV-40S
SV-40M
SV-55S
SV-55M
SV-80S
SV-80M
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
SV-40S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-060

SV-40M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-056

SV-55S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-061

SV-55M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-057

SV-80S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-062

SV-80M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-058